??
CAD模型选择
K1208.1100X10
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1208 - 手轮 DIN 950,不锈钢制
明细表
K1208.1100X10
BESTKIPP
订货号
K1208.1100X10
MATERIAL
材料
不锈钢
AUSF
规格
带键槽孔
D1
直径
100 mm
D2
直径
10 mm / inch
D3
直径
26 mm
D7
螺纹
M 6 mm
L1
宽度
17 mm
L3
宽度
33 mm
B3
宽度
3
T
深度
11,4
SPEICHEN
辐数
3
GEW
重量约
0.4193 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329908
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions